FL TIMESERVER NTP - 无线模块
1107132

以太网网络GNSS接收器、NTP和NTS时间服务器(网络时间协议、网络时间安全),通过GPS、Galileo、GLONASS和北斗系统接收时间、日期和位置,通过PoE (af) 或24 V DC供电,集成天线,IP68壳体

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

多种不同的卫星系统,可实现高可用性
可在GPS、Galileo、GLONASS和北斗系统之间自动切换
坚固耐用的IP68壳体配备内置天线,便于轻松安装在控制柜外
只需一条以太网供电电缆,即可实现快速、经济的连接
通过基于Web的管理、SNMP、NMEA或JSON流,可以精确定位
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
通过NTS(网络时间安全)可实现顶级网络安全保障

常见问题


设备提供哪种时间?

设备通过NTP协议提供协调世界时 (UTC)。您必须在终端设备(NTP客户端)上设置本地时区、夏令时和冬令时。


如何将设备恢复到出厂设置?

开启设备。等待,直至设备处于运行状态。US LED灯常亮且LOCK LED灯闪烁或常亮即表明设备已运行。
按下复位键 (2) 并按住正好10秒钟。
设备随即以出厂设置重启。IP地址为192.168.0.254。... 查看更多

开启设备。等待,直至设备处于运行状态。US LED灯常亮且LOCK LED灯闪烁或常亮即表明设备已运行。
按下复位键 (2) 并按住正好10秒钟。
设备随即以出厂设置重启。IP地址为192.168.0.254。

查看更多