TC MGUARD RS2000 4G ATT VPN - 路由器
1010464

安全设备,适用于AT&T (US),4G移动网络接口,SD卡插槽,2 个VPN通道,易于配置的防火墙,NAT/1:1 NAT路由器,4端口交换机

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

集成4端口交换机
3级IPsec传输协议,可提供最高的安全性
基于Web的管理,SNMP
可更换组态存储器
RS-232接口及COM服务器功能,适用于集成串联设备
灵活连接
2个并行VPN隧道
支持x509.v3等最新的证书
内置状态检测防火墙,实现动态过滤
扩展的温度范围