继电器固定夹,导线型号,适用于RIF-1继电器底座,可用于16 mm高的微型电源继电器和固态继电器
通用型工业继电器系统
RIFLINE complete通用型继电器助力实施各种标准继电器应用。无论是进行信号隔离、倍增或是放大,菲尼克斯电气均可提供从耦合继电器、时间继电器到微型接触器备件等各种产品。继电器系统采用通用型插拔式设计,操作快速、简便、无差错。
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:1个转换触点。输入电压:230 V AC
RIF-0继电器插座,用于带1个转换触点的微型功率继电器,插拔式接口,极性:A1-、A2+,安装在NS 35/7,5上
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:48 V DC ... 60 V DC ±20 %
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-4继电器底座
增强型继电器支架,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-2继电器底座,用于工业继电器
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:2个转换触点。输入电压:12 V DC
预制继电器模块包括:继电器底座、插拔式功能模块、功率触点继电器和支架,已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证, 直插式连接, 4个PDT, 压敏电阻, 输入电压: 230 V AC
预制继电器模块包括:继电器底座、插拔式功能模块、功率触点继电器和支架,已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证, 直插式连接, 4个PDT, 续流二极管, 输入电压: 24 V DC
RIF-3...继电器底座,用于带3个PDT的八进制继电器,插拔式连接,用于输入/抑制器模块的插拔式选项,可安装在NS 35/7.5上
优势
- 产品种类齐全,适于所有标准继电器应用场合
- 先进的接线和电位分配设计,操作便捷
- 使用插拔式功能模块,轻松扩展为时间继电器
- 可靠的继电器系统,确保设备和系统的高可用性
- 提供完整模块,支持模块化组装,打造灵活的模块化系统
带机械联锁触点的耦合继电器
菲尼克斯电气推出触点机械联锁式耦合继电器,可实现安全反馈的切换。该继电器提供电气隔离、功率放大和增加触点数等功能。多通道耦合继电器模块依照DIN EN 61810-3标准A类要求开发,具有卓越的安全性和可靠性。该标准通过使用特殊设计和构造措施,确保常开和常闭触点从未同时处于同一状态。
此机械联锁触点使我们的继电器非常适用于自监控系统,如与安全相关的控制系统。使用菲尼克斯电气技术,可显著提高工业应用的安全性和效率。
多功能定时器模块
轻松扩展继电器模块:简便的24 V DC多功能插拔式定时器模块可将继电器模块转换为时间继电器。RIF-1至RIF-4系列底座可与该模块配套使用。
有三种时间功能可选,时间范围在0.5秒到100分钟之间:
- 接通延迟
- 脉冲输出(上升沿)
- 脉冲发生器