增强型继电器支架,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-2继电器底座,用于工业继电器
通用型工业继电器系统
RIFLINE complete通用型继电器助力实施各种标准继电器应用。无论是进行信号隔离、倍增或是放大,菲尼克斯电气均可提供从耦合继电器、时间继电器到微型接触器备件等各种产品。继电器系统采用通用型插拔式设计,操作快速、简便、无差错。
采用插拔式接口的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和支架。触点类型:1个常开触点,最大冲击电流峰值可达到130 A,80 A (20 ms) 输出电压24 V DC
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:1个转换触点。输入电压:12 V DC
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:3个转换触点。输入电压:230 V AC
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
采用插拔式接口的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和支架。触点类型:1个常开触点,最大冲击电流峰值可达到800 A,24 V DC输入电压
插拔式模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带桥式整流器,输入电压:12 V AC ... 230 V AC
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:2个转换触点。输入电压:120 V AC
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:2个转换触点。输入电压:24 V AC
优势
- 产品种类齐全,适于所有标准继电器应用场合
- 先进的接线和电位分配设计,操作便捷
- 使用插拔式功能模块,轻松扩展为时间继电器
- 可靠的继电器系统,确保设备和系统的高可用性
- 提供完整模块,支持模块化组装,打造灵活的模块化系统
新产品
超薄型触点机械联锁式继电器模块
采用直插式连接技术的六位模块
RIFLINE complete继电器模块采用超薄型设计,通过六个机械联锁触点和直插式连接技术实现可靠切换。通过输入侧的插拔式桥接件实现A2电位分配,并在应用中提供可靠反馈。
主要特点
- 直插式连接技术
- 总宽仅20.9 mm
- 采用6位触点机械联锁式继电器的继电器模块
- 使用输入侧的插拔式桥接件,实现A2电位分配
- 可靠反馈
优势
- 模块宽度仅为20.9 mm,实现节省空间的切换操作
- 六位继电器可提供更多机械联锁触点
- 采用直插式连接技术,继电器模块布线快速简便
- 使用输入侧的插拔式桥接件,轻松分配电位
带机械联锁触点的耦合继电器
菲尼克斯电气推出触点机械联锁式耦合继电器,可实现安全反馈的切换。该继电器提供电气隔离、功率放大和增加触点数等功能。多通道耦合继电器模块依照DIN EN 61810-3标准A类要求开发,具有卓越的安全性和可靠性。该标准通过使用特殊设计和构造措施,确保常开和常闭触点从未同时处于同一状态。
此机械联锁触点使我们的继电器非常适用于自监控系统,如与安全相关的控制系统。使用菲尼克斯电气技术,可显著提高工业应用的安全性和效率。
多功能定时器模块
轻松扩展继电器模块:简便的24 V DC多功能插拔式定时器模块可将继电器模块转换为时间继电器。RIF-1至RIF-4系列底座可与该模块配套使用。
有三种时间功能可选,时间范围在0.5秒到100分钟之间:
- 接通延迟
- 脉冲输出(上升沿)
- 脉冲发生器