RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21
- 继电器模块
RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21
- 继电器模块
2903292
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:3个转换触点。输入电压:230 V AC
RIFLINE complete通用型继电器助力实施各种标准继电器应用。无论是进行信号隔离、倍增或是放大,菲尼克斯电气均可提供从耦合继电器、时间继电器到微型接触器备件等各种产品。继电器系统采用通用型插拔式设计,操作快速、简便、无差错。
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:3个转换触点。输入电压:230 V AC
采用直插式连接的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和固定支架。触点切换类型:3个转换触点。输入电压:120 V AC
RIFLINE complete继电器模块采用超薄型设计,通过六个机械联锁触点和直插式连接技术实现可靠切换。通过输入侧的插拔式桥接件实现A2电位分配,并在应用中提供可靠反馈。
菲尼克斯电气推出触点机械联锁式耦合继电器,可实现安全反馈的切换。该继电器提供电气隔离、功率放大和增加触点数等功能。多通道耦合继电器模块依照DIN EN 61810-3标准A类要求开发,具有卓越的安全性和可靠性。该标准通过使用特殊设计和构造措施,确保常开和常闭触点从未同时处于同一状态。
此机械联锁触点使我们的继电器非常适用于自监控系统,如与安全相关的控制系统。使用菲尼克斯电气技术,可显著提高工业应用的安全性和效率。
轻松扩展继电器模块:简便的24 V DC多功能插拔式定时器模块可将继电器模块转换为时间继电器。RIF-1至RIF-4系列底座可与该模块配套使用。
有三种时间功能可选,时间范围在0.5秒到100分钟之间: