RIFLINE完整产品系列中的可插拔机电式和固态继电器以及底座均已根据UL 508进行了认证并获得许可。 可调用所需查看的各相应元件的相关许可证书。
RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC
-
继电器模块
2909884
采用插拔式接口的预制继电器模块,包括:继电器底座、功率触点继电器、插拔式显示器/干扰抑制模块和支架。触点类型:1个常开触点,最大冲击电流峰值可达到130 A,80 A (20 ms) 输出电压24 V DC
产品详情
操作注意事项 | 用于输入侧(A2)的FBS 2-6...插入式桥接件和用于输出侧(11/21)的FBS-2-8...插入式桥接件 |
产品类型 | 继电器模块 |
产品系列 | RIFLINE complete |
应用 | 大冲击电流 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 3x 107开关次数 |
绝缘特性: 标准/条例 | |
绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 20.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.43 W |
测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
标准/条例 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 6 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 18 mA |
典型响应时间 | 8 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
线圈电压 | 24 V DC |
保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 1个N/O 触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 12 V (100 mA) |
限制连续电流 | 6 A |
10 A (如果端子11和21,以及端子14和24都被桥接,则允许使用该值。) | |
最大冲击电流 | 80 A (20 ms) |
130 A (峰值,容性负载,230 V AC, 24 μF) | |
最小切换电流 | 100 mA (12 V DC) |
最大额定功率值(电阻负载) | 264 W (24 V DC时,注意触点降容) |
58 W (可用于48 V DC) | |
48 W (可用于60 V DC) | |
50 W (可用于110 V DC) | |
80 W (可用于220 V DC) | |
2750 VA (250 V AC时,注意触点降容) | |
最低通断容量 | 1200 mW |
使用类别 CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 6 A/250 V (N/O触点) |
DC13, 2 A/24 V (N/O触点) |
连接方式 | 直插式连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
0.14 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的套管,双位端子上有两条导线) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 (刚性) |
26 ... 16 (柔性) |
产品尺寸 | |
宽度 | 16 mm |
高度 | 96 mm |
深度 | 75 mm |
钻孔 | |
直径 | 3.2 mm |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
环境条件 | |
保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
保护等级 (继电器) | RT III (继电器) |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
腐蚀性气体测试 | |
标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
标准/条例 | |
标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2909884 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK6529 |
产品关键代码 | DK6529 |
GTIN | 4055626405216 |
单件重量(含包装) | 69 g |
单件重量(不含包装) | 69 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | d7dd65e4-cf88-4821-b8ca-7901d696cdf5 |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
FBS 2-8 - 插拔式桥接件 3030284
-
FBS 2-8 BU - 插拔式桥接件 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - 插拔式桥接件 3032541
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - 系统连接 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 - 用于端子的标记条 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
STP 5-2-ZB - 标记槽 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811972
-
ZB 15 CUS - 快速标记条 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811998
-
UC-TM 16 - 用于端子的标记条 0819217
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
RIF-1-BPT/2X21 - 继电器底座 2900931
-
REL-MR- 24DC/1IC - 单个继电器 2961341
-
RIF-LDP-12-24 DC - 可插拔模块 2900939
-
RIF-RH-1 - 固定夹 2900953