耦合继电器
通用型工业继电器系统
RIF-RH-1 - 固定夹
RIF-RH-1
-
固定夹
2900953
继电器支架,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-1继电器底座,用于16 mm高的微型大功率继电器和固态继电器
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
产品系列
RIFLINE complete
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
塑料
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
商业数据
订货号
2900953
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6546
产品关键代码
DK6546
GTIN
4046356733274
单件重量(含包装)
5.04 g
单件重量(不含包装)
2.323 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
DNV
认证ID: TAA000018V
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
必选附件
RIF-1-BPT/2X21
-
继电器底座
2900931
RIF-1-BSC/2X21
-
继电器底座
2900930
附件
STP 5-2-ZB
-
标记槽
3037643
GBS 5-25X5
-
标记端子的组标识标签
0829126
GBS 5-25X12
-
标记端子的组标识标签
0810588
ZB 15:UNBEDRUCKT
-
快速标记条
0811972
ZB 15 CUS
-
快速标记条
0824945
ZB 15,LGS:L1-N,PE
-
快速标记条
0811998
ZB 16:UNPRINTED
-
快速标记条
0827461
ZB 16 CUS
-
快速标记条
0827463
ZB 16,LGS:L1-N,PE
-
快速标记条
0827462
UC-TM 16
-
用于端子的标记条
0819217
UC-TM 16 CUS
-
用于端子的标记条
0824621
UCT-TM 16
-
用于端子的标记条
0829146
UCT-TM 16 CUS
-
用于端子的标记条
0829637
ZBF 16:UNPRINTED
-
快速标记条,扁平型
0827464
ZBF 16 CUS
-
快速标记条,扁平型
0827465
UC-TMF 16
-
用于端子的标记条
0819262
UC-TMF 16 CUS
-
用于端子的标记条
0824678
UCT-TMF 16
-
用于端子的标记条
0829218
UCT-TMF 16 CUS
-
用于端子的标记条
0829693
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助