PLC logic逻辑模块和PLC-INTERFACE继电器 逻辑模块 描述 螺钉连接 直插式连接 PLC logic独立式模块,第2代,带16个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块, 不可扩展,实时时钟,微型USB孔式,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,螺钉连接 2907445 2907443 PLC logic基础模块,第2代,带16个I/O,可直插式连接至8个数字量或模拟量PLC-INTERFACE模块,可 扩展至48个I/O,实时时钟,微型USB孔式,可容纳存储器模块和蓝牙适配器,螺钉连接 2907447 2907446 PLC logic扩展模块,带16个I/O,可直插式连接至8个PLC-INTERFACE模块以扩展基础模块(基础模块 上最多可以连接2个扩展模块),螺钉连接 2903095 2905137 统 系 器 电 继 辑 逻 程 编 可 继电器输出 描述 螺钉连接 直插式连接 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC.../21底座端子和带有功率触点的插拔式微型继电器, 可安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1个转换触点, 24 V DC输入电压 2966171 2900299 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC.../21底座端子和带有多层镀金触点的插拔式微型继电 器,可安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1个转换触点, 24 V DC输入电压 2966265 2900306 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC.../ACT底座端子和带有功率触点的插拔式微型继电 器,可安装在NS 35/7,5 DIN导轨上, 1个常开触点,24 V DC输入电压 2966210 2900312 带开关(手动操作)的PLC-INTERFACE,可用于“手动、归零和自动”功能,采用螺钉连接并带有集成 的功率触点继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,1个常开触点,24 V AC/DC输入电压 2982236 2900328 固态继电器输出 描述 螺钉连接 直插式连接 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC…/21底座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在 NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点, 输入:24 V DC,输出:3 ... 48 V DC/100 A 2966728 2900352 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC…/21底座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在 NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点, 输入:24 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A 2966634 2900364 PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC…/21底座端子和插拔式微型固态继电器,用于安装在 NS 35/7,5 DIN导轨上,1个常开触点, 输入:24 V DC,输出:24 ... 253 V AC/0.75 A 2967840 2900369 适用于输出功能的PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的PLC-BSC…/ACT底座端子和插拔式微型固态 继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,1个常开触点, 输入:24 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A 2966676 2900376 PLC-INTERFACE带电子转换触点,包括采用螺钉连接的PLC-BSC.../21底座端子和集成式 微型固态继电器,用于安装在NS 35/7,5 DIN导轨上,1个转换触点,输入:24 V DC,输 出:3 V DC ... 48 V DC/500 mA 2980636 2900378 Phoenix Contact 45