热转印打印机

热转印打印机

热转印打印机可高效实现大批量打印。打印机型号齐全,可打印各类卡式或卷式材料。配合PROJECT complete标识软件,菲尼克斯电气可为各类应用提供量身定制的全套标识系统。

Go to Product Detail Page for item 1076812
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机
THERMOMARK PRIME CN - 热转印打印机
1076812

卷式卡片材料的移动式热转印打印机,包括电源、欧洲/美国电源线和USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版用户手册。用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。每个包装单元一件UCT-TM 6,US-EMLP (85,6x54),色带盒 = 70 m

Go to Product Detail Page for item 5146477
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机
THERMOMARK ROLL - 热转印打印机
5146477

热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R标签卷,白色,含1000个标签,色带:50 m

优势

  • 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
  • 操作方便,无需维护
  • 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
  • 设备紧凑耐用

新产品

THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印卡片打印机
THERMOMARK E.300 DOUBLE热转印打印机

移动式热转印卡片打印机

可在现场直接标识,操作灵活

THERMOMARK PRIME 2.0可打印卡式标识材料。配有集成的MARKING system app、7"彩色触摸屏和可更换电池组,打印机操作直观,可直接适用于现场的固定式和移动式应用。

主要特点

  • MARKING system app集成标识软件
  • 电池可更换,适合移动应用
  • 色带、模板和材料识别
  • 适用于所有UCT、US和UM卡式材料
  • 7"彩色触摸屏
  • 采用热转印技术,无需过多维护
  • 打印分辨率为300 dpi

优势

  • 使用MARKING system app集成标识软件,可轻松设计标识解决方案
  • 得益于可更换并且可充电的电池,完全实现独立
  • 在8秒内快速、高质量打印所有卡式材料
  • 自动识别色带、模板和材料,防止打印错误
  • 10 秒内轻松更换材料和色带

印制工业标识的热转印打印机

用于卷式材料的单面和双面打印

THERMOMARK E.300 DOUBLE可用于卷式材料的单面和双面打印。产品既可搭配E.CUTTER(/P)使用以切割或打孔卷式材料,亦可连接到THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备。

主要特点

  • 用于卷材的单面和双面打印
  • 热转印打印机,打印分辨率为300 dpi
  • 适于在生产中持续使用和大批量打印
  • 兼容THERMOMARK E.SLEEVE、E.CUTTER和E.CUTTER/P
  • 4.3" LCD彩色触摸屏

优势

  • 兼容THERMOMARK E.SLEEVE:标准打印机轻松转变为高效的标识打印安装设备
  • 双面打印确保热缩套管和标识套管的易读性
  • 使用E.CUTTER和E.CUTTER/P,轻松处理各类卷材
  • 通过OPC UA协议将状态消息实时双向发送至标识软件

打印、应用一步到位
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES确保控制柜高制造效率:该模块化系统由热转印卷式打印机和贴标机组成,支持自动化标签打印和线缆贴标。上述过程步骤共可节省达60%的时间。

了解更多
The THERMOMARK E SERIES模块化系统
THERMOMARK PRIME 2.0

THERMOMARK PRIME 2.0移动式卡片打印机

THERMOMARK PRIME 2.0移动式热转印打印机

移动式THERMOMARK PRIME 2.0热转印打印机内置全套标识软件,采用独立式耐用电源,打印技术成熟可靠。触摸屏、封装色带以及可更换电池设计可简化操作,在现场直接按需打印。依托600多种卡式材料,可为各种应用实施多样的标识解决方案。此外,打印机可自动识别色带、模板和材料,防止打印错误。

附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机

附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机

适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0

THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。

附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机

附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机

可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0

THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 热转印打印机

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机

适用于打印大批量材料的THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 打印机应用灵活,支持打印各类卷式材料,打造专业耐用的端子、导线、设备和车间标识。除预打孔标签外,打印机还可处理热缩套管、标识套管及标签卷材。为此,只需将打印机与THERMOMARK E.CUTTER或E.CUTTER/P组合使用,即可实现便捷的卷材切割或打孔。为实现高效率的标识过程,可搭配使用热转印打印机与THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备。

THERMOMARK E.300 DOUBLE热转印打印机

THERMOMARK E.300 DOUBLE卷式打印机

支持单面和双面打印的THERMOMARK E.300 DOUBLE

借助灵活的THERMOMARK E.300 DOUBLE热转印打印机,可以单面或双面打印卷式标识材料。使用E.CUTTER或E.CUTTER/P即可切割或打孔卷式材料。为提高标识效率,可组合使用标准打印机与THERMOMARK E.SLEEVE,只需一步自动化操作即可完成热缩套管与标识套管的打印及安装。双面打印让导线和电缆标识读取更加轻松便利。