色带, 适用于卷筒打印机,可打印产品组TML...、TMT...、WML...、WML HF...、WML-FLAG...、WMT...、WMTB....、EML...、EMLC ...、EML-ESD...、EMLF ...、EML-HA ...、EML-LPR(D) ...、EML-LT ...、EMLP...、EML-RM...、EML-RS ...、EMLS...、EMT...、PML-GHS...、PML-T...、PML-P...、PML-W...、PMM..., 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 黑色
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (20x7)、UCT-EM (17,5x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (20x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EMNP (12.5x6), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (30x5), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (15x10), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (17,5x9), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-WMS..., 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD...,用于放置UCT-TMC (30x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
外部介质转换器,适用THERMOMARK ROLL,用于直径在150到400 mm之间的卷
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机