适用于THERMOMARK E SERIES所有卷筒打印机的前面板
色带, 适用于卷式打印机,可打印产品组WMTB HF-D, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 110 mm
加压辊,用于卷式热缩套管
色带,长度: 300 m,宽度: 110 mm,打印颜色: 黑色(特别适合收缩套管)
色带, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 110 mm
色带, 适用于卷式打印机,可打印产品组WMS... (黑色), 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 64 mm, 颜色: 白色
拆板, THERMOMARK ROLL和THERMOMARK ROLL 2.0的备用切纸板
包括内衬在内的原始包装,用于确保THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)打印机的安全运输
适配螺钉,以便使用现有的THERMOMARK X1.2 CUTTER和THERMOMARK X1.2 CUTTER/P
色带, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 绿色
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机