打孔切割器可以将连续格式的所有热缩管和标识套管型号切割至所需长度
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (10x8)、UCT-EM (12x7), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (12x3,3)、UCT-EM (12x6), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EMP (25x6)、UCT-EMP (29x8)、UCT-EMP (40x17)、UCT-EMP (60x15), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM2-TM)
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (17x9), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
外部介质转换器,适用THERMOMARK ROLL,用于直径最大为500 mm的卷
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT2-TM..., 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-WMCO ... (18x4), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (10x5), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机