标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (20x9), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
切割器,用于THERMOMARK ROLL和THERMOMARK ROLL 2.0,切割器宽度:110 mm,适合:TML、SK、EML-RM、PMM、WMS连续介质、WMS-2 HF连续介质、WMS-OT HF、TMT连续介质和EMT (EX15)R
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT1-TMF..., 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM8-TM)
用于THERMOMARK打印机的装运箱,铝框弧角箱体,内含TL CASE TROLLY
热转印打印机用清洁笔
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-WMCO ... (12x4), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
THERMOMARK CARD打印机料仓,用于放置UM材料UM7-TM (8x10)
将卷式标识材料切割至所需长度的切割器
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (17,5x7,5), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机