标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (18x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
THERMOMARK LINE和THERMOMARK ROLL X1的运输推车
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT3-TM..., 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (17x10), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (12x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM7-TM)
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME (2.0) 和THERMOMARK CARD (2.0),用于放置UCT4-EMLP...和UCT4-EMP..., 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
标签盒, 适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD,用于放置UCT-EM (10x7)、UCT-WMTB (29x8), 长度: 0.166 m, 宽度: 114 mm, 高度: 11.5 mm
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM6R-TM)
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM3-TM)
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机