切割器,用于THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,切割器宽度:120 mm,适合:TML、SK、EML-RM、PMM、WMS、WMS-2 HF、WMS-OT-HF、TMT连续介质、EMT (EX15)R和EMLP (Ex ...)R ...
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER
- 切割工具
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER
- 切割工具
0804502
THERMOMARK S1-CASE
- 箱
THERMOMARK S1-CASE
- 箱
5145355
THERMOMARK S1热转印打印机装运箱,铝制框架圆角外形
THERMOMARK X1-CASE
- 箱
THERMOMARK X1-CASE
- 箱
5145300
THERMOMARK X1热转印打印机装运箱,铝制框架圆角外形
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P
- 切割工具
THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P
- 切割工具
0804503
打孔切割器,用于THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,适合:WMS、WMS-2 HF、WMS-OT HF、TMT连续介质和EMT (EX15)R
THERMOMARK-ERH 200
- 媒体中心
THERMOMARK-ERH 200
- 媒体中心
5145342
外部支架,适用Thermomark S1,最大可用材料外径可达200 mm
THERMOMARK X1-CUTTER/P
- 切割工具
THERMOMARK X1-CUTTER/P
- 切割工具
5146244
切刀/打孔设备,用于THERMOMARK X1
THERMOMARK W1-CASE
- 箱
THERMOMARK W1-CASE
- 箱
5145753
THERMOMARK W1打印机设备箱
THERMOMARK X1-CUTTER
- 切割工具
THERMOMARK X1-CUTTER
- 切割工具
5145290
切刀,用于THERMOMARK X1
优势
- 成熟的打印技术,高可靠性和可用性
- 操作方便,无需维护
- 高品质打印,字体清晰,可打印条形码,字体高度最小1.6 mm
- 设备紧凑耐用
新产品
附带相应材料的THERMOMARK CARD 2.0卡片打印机
适用于卡式材料的THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0是打印卡式和板式塑料标识的高效解决方案。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。该款紧凑型热转印打印机非常易于安装和操作。使用MARKING system软件和MARKING system App即可直接控制THERMOMARK CARD 2.0,并完成订单。该打印机采用成熟的热转印打印技术,高效且无需维护。
附带相应材料的THERMOMARK ROLL 2.0卷式打印机
可打印连续卷式材料的THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0可打印连续卷式的标签、热缩套管和标识套管卷材。材料产品组合涵盖多种标识解决方案,适用于标记接线端子、线缆、设备以及系统。热转印打印机可快速打印高质量标识。产品采用成熟的热转印打印技术,无需维护。MARKING system软件和MARKING system App助力实现直观控制。打印机内置触摸屏,操作便捷简单。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 卷式打印机