初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 2.5 A
基础功能型电源
UNO POWER电源兼具高功率密度和高效率,是工业应用的理想选择。紧凑型电源功率在25 W到960 W之间,可为集中式和分布式装置的恒定负载可靠供电。新一代超薄型UNO POWER电源功率达90 W,采用直插式连接技术,支持高达277 V AC的宽域电压。
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 48 V DC / 1.25 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 15 V DC / 6.67 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 4.2 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 5 V DC / 8 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 15 V DC / 2 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 48 V DC / 5 A, 可调范围 42 V DC ... 56 V DC
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, IEC 60335-1, 输入: 1相, 输出: 12 V DC / 4.6 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, IEC 60335-1, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 4.2 A
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 48 V DC / 2.1 A
优势
- 用于单相电源系统的卓越供电
- 采用超薄设计,节省控制柜内空间
- 节省能源效率高达95%
- 户外安装,设备可在-40°C下可靠启动
- 配备浮空开关触点和DC OK LED,轻松完成输出电压系统诊断
新产品
产品动画
采用直插式连接的UNO POWER
新一代UNO POWER电源适用于分布式小功率供电,已进行升级。如今,这款电源设计更为紧凑,体积可缩减36%。也可实现高达95%的效率。
第二代90W电源的整体宽度仅35 mm,比上一代电源窄了20 mm。
采用直插式连接技术,接线更轻松便捷。
UNO POWER电源对比 选择适配您需求的UNO POWER电源:
新款UNO POWER电源采用直插式连接,是城市基础设施分布式安装的理想之选。依托其宽温范围以及多样化的标准功能,UNO POWER电源可灵活应用于各种场合。
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| 输入电压范围 | 100 V AC / 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC / 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC / 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC / 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| 额定输出电压 | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| 输出电压设置范围 | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| 额定输出电流(I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| 输出功率(P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| 效率 | 91.9% (230 V AC),典型 | 93% (230 V AC),典型 | 95% (230 V AC),典型 | 89.7% (230 V AC),典型 |
| 产品尺寸(宽 x 高 x 深) | 21 mm x 90 mm x 90 mm | 30 mm x 90 mm x 90 mm | 35 mm x 90 mm x 90 mm | 21 mm x 90 mm x 90 mm |
| 跳转至产品 | 跳转至产品 | 跳转至产品 | 跳转至产品 |
使用UNO POWER电源时,能效与成本的关系
高能源效率
与市售的其他同类产品相比,UNO POWER空载损耗低(小于0.3 W)且能效高,节能效果显著。额定负载效率大于95%,仅有少量电能会转换为多余的热能。
UNO POWER电源正视图
功率达960 W的紧凑型高性能电源
UNO POWER电源外形小巧,供电功率范围在120到960 W之间。产品采用超薄设计,支持无缝并排安装相邻组件,可有效节省控制柜内空间。电源输出电压可通过电位计设置,范围在24到28 V DC之间。
- 24 V DC/5 A,120 W,总宽35 mm
- 24 V DC/10 A,240 W,总宽45 mm
- 24 V DC/20 A,480 W,总宽59 mm
- 24 V DC/40 A,960 W,总宽126 mm
UNO POWER电源
丰富的产品组合
UNO POWER电源具备25到960 W的多个性能等级,输出电压为5到48 V DC。该系列电源支持85到305 V AC的输入电压,即使电网出现电压波动也能可靠运行。若输入电压为264至575 V AC,则采用2台功率为24 V和90 W的交流电装置。
应用广泛的UNO POWER
应用广泛
部分UNO POWER电源经认证符合UL 1310/508列名等级2的要求。电源功率为25 W,峰值功率可达90 W,因此尤为适用于美国市场。
凭借其多样型号和-25°C至+70°C(可在-40°C下启动)的宽温范围,UNO POWER电源可灵活应用于各种场合。此外,电源还具备高抗振性能和强大的EMC抗干扰能力。