UNO POWER电源,可提供基础功能
由于具有很高的功率密度,紧凑型UNO POWER电源特别适合高达240 W的负载,尤其适用于内部空间有限的控制箱。这款电源提供不同的性能等级和各种宽度,具有效率高、空载损耗低的特点,实现高能源效率。
UNO-PS/1AC/15DC/100W
-
电源
2903002
用于DIN导轨安装的UNO POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:15 V DC/100 W
产品详情
UL认证
认证ID: FILE E 214596IECEE-CB方案
认证ID: DK-39228-A1-ULUL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: FILE E 123528IECEE-CB方案
认证ID: DK-39228-A1-ULUL认证
认证ID: FILE E 214596cUL认证
认证ID: FILE E 214596cUL Listed
认证ID: FILE E 123528UL认证
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021189IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021189cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: FILE E 199827UL认证
认证ID: FILE E 199827cUL Listed
认证ID: E199827适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
控制柜中空间更多,功率密度提高达20 %
能源效率最大化 能源节约超过90 %,空载损耗低于0.3 W
宽温设计 -25 °C ... +70 °C,适合户外安装