UNO-PS/1AC/12DC/ 30W - 电源
2902998

用于DIN导轨安装的UNO POWER电源,初级开关模式,输入:1相,输出:12 V DC/30 W

产品详情









适配产品



优势

只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
控制柜中空间更多,功率密度提高达20 %
能源效率最大化 能源节约超过90 %,空载损耗低于0.3 W
宽温设计 -25 °C ... +70 °C,适合户外安装