SP 4/13
-
插拔件
3043718
插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 位数: 13, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.08 mm2- 6 mm2, 颜色: 灰色
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 采用悬空引线连接时,请务必将绝缘膜片置于插头连接处与导电表面之间。 |
| 产品类型 | 端子插头 |
| 位数 | 13 |
| 针距 | 6.2 mm |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm ... 10 mm |
| 塞规 | A4 |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 横截面 AWG | 28 ... 10 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 标称电流 | 32 A |
| 最大负载电流 | 32 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时) |
| 额定电压 | 800 V |
| 宽度 | 80.6 mm |
| 高度 | 21 mm |
| 深度 | 41.5 mm |
| 长度 | 21 mm |
| 针距 | 6.2 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料组 | I |
| 绝缘材料 | PA |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 电涌电压测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 短时耐受电流 4 mm² | 0.48 kA |
| 结果 | 已通过测试 |
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果 | 已通过测试 |
| 载体上的附件 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果 | 已通过测试 |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 0.58g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 电击时间 | 30 ms |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 连接符合标准 | IEC 61984 |
| 订货号 | 3043718 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | BE2144 |
| 产品关键代码 | BE2144 |
| GTIN | 4017918956349 |
| 单件重量(含包装) | 55.04 g |
| 单件重量(不含包装) | 55.04 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
PZ/4 - 固线夹 3040643
-
PR - 锁扣 3040559
-
PR/2 - 锁扣 3040630
-
PRT/2 - 锁扣 3040631
-
PRZ - 锁扣 3040614
-
ISH 4/0,5 - 绝缘套管 3002885
-
ISH 4/1,0 - 绝缘套管 3002898
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6 CUS - 快速标记条,扁平型 0825027
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0824646
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 用于端子的标记条 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810876
-
ST-BW - 助动工具 1207608
优势
大面积的标识系统备选
实用的编码备选
针对轨道交通应用进行了测试