数据连接器
VS-A-F-IP67-BK - 面板安装框架
VS-A-F-IP67-BK
-
面板安装框架
1658668
面板安装支架,IP67,采用Freenet连接技术,用于圆形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉,颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
Freenet
类型
版本6
位数
8
连接图表
RJ45
插槽数目
1
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
传输介质
铜缆
尺寸
尺寸图
宽度
36 mm
高度
36 mm
深度
27.5 mm
长度
27.6 mm
材料规格
颜色
黑色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
密封材料,平垫片
NBR
外壳材料
塑料
外壳表面材料
PA,浅灰色
材料接触表面
Au/Ni
接触件载体材料
聚酯GF
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1658668
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNNDA
产品关键代码
ABNNDA
GTIN
4046356163200
单件重量(含包装)
6.6 g
单件重量(不含包装)
5.73 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.105千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-SD
-
保护盖
1689200
VS-08-SD-F
-
保护盖
1652606
VS-08-BU/BU-RJ45-F
-
RJ45耦合连接器
1405617
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45插座
1652936
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK
-
RJ45插座
1652949
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ孔式插针
1652978
VS-04-BUA-BUB-F/IP67
-
USB插座
1653838
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB插座
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB插座
1653867
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45插座
1418984
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
RJ45耦合连接器
1086111
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助