实用信息
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
数据连接器
VS-08-SD - 保护盖
VS-08-SD
-
保护盖
1689200
保护盖,IP67,高型
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
连接图表
RJ45
尺寸
宽度
33 mm
高度
20 mm
长度
73 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
FPM
O型圈密封材料
NBR
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
商业数据
订货号
1689200
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNNDZ
产品关键代码
ABNNDZ
GTIN
4017918878016
单件重量(含包装)
4.32 g
单件重量(不含包装)
3.793 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS编号: 119-47-1)
SCIP
b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.075千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助