CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45耦合连接器
1086111

RJ45耦合连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, CAT6A, 标识材料: 金属, 接线方式: 耦合连接, 电缆出口: 直头, Freenet设计,与IP67面板安装支架和端子插座搭配使用, Ethernet

产品详情









适配产品



优势

结构紧凑
用于集成到IP6X面板安装支架中的Freenet适配器
坚固的设计
10 Gbps
安装无需专用工具
CAT6A符合ISO/IEC 11801标准要求
360°屏蔽