数据连接器
VS-A-F-IP67 - 面板安装框架
VS-A-F-IP67
-
面板安装框架
1653744
接线方式
面板安装框架,IP67,采用Freenet连接技术,适用圆形面板开口,带开槽连接块,不带安装螺钉,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板安装框架
应用
Freenet
类型
RJ45
连接图表
未装配
插槽数目
1
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
传输介质
铜缆
连接数据
连接技术
连接方式
螺钉连接
尺寸
尺寸图
宽度
36 mm
高度
36 mm
深度
27.5 mm
长度
27.6 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
NBR
密封材料,平垫片
NBR
外壳材料
塑料
外壳表面材料
PA,浅灰色
材料接触表面
Au/Ni
接触件载体材料
聚酯GF
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
1653744
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNNDA
产品关键代码
ABNNDA
GTIN
4017918970123
单件重量(含包装)
6.8 g
单件重量(不含包装)
5.928 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
27440210
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.116千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-SD
-
保护盖
1689200
VS-08-SD-F
-
保护盖
1652606
VS-08-BU/BU-RJ45-F
-
RJ45耦合连接器
1405617
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45插座
1652936
VS-08-BU-RJ45-6-F/PK
-
RJ45插座
1652949
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ孔式插针
1652978
CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8
-
RJ45插座
1418984
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB插座
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB插座
1653867
CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
RJ45耦合连接器
1086111
VS-04-SCHLITTEN-USB
-
针式连接器元件
1563193
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助