这些采用顶帽型材的DIN导轨是最常见的型号,也符合DIN标准。有两种尺寸可供选择,分别为NS 15和NS 35。此外,NS 35 DIN导轨还提供两种高度,即7.5 mm和15 mm。根据不同的DIN导轨型号,可相应选择不同材质的顶帽导轨。例如,其中包括无涂层和镀锌钢,以及铜质和铝质的DIN导轨。此外,无论是NS 15还是NS 35,所有型号均有打孔或未打孔选项可供选择。通过长通孔,可便捷安装预装式DIN导轨。在NS 15 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为20 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为12.2 mm,
宽度为4.2 mm。在NS 35 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为25 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为15 mm,宽度为6.2 mm。
DIN导轨 有孔,符合EN 60715标准,长度: 1000 mm,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,安装方式: 标准配置,颜色: 银色,当前尺寸公差: 因毛刺/锋利边沿导致的轮廓公差 = ±0.5 mm,初始尺寸 = ±0.5 mm,孔图 = ±0.5 mm,孔位置 = ±0.5 mm,最小导轨长度: 未打孔:>20 mm,已打孔:>100 mm,在菲尼克斯电气进行的最后一次冲孔:<1750 mm