安装和接线 显著减少控制柜制造中的安装和接线工作量。使用直插式技术以及Push-X连接技术,无需工具便可快速进行控制柜接线。菲尼克斯电气的手动工具和移动式打印机可让您随时随地高效工作。

正在操作安装板的工人

控制柜制造中高效安装和接线的优势

  • 轻松安装完全预装式DIN导轨
  • 免工具接线,节省时间,提高过程可靠性
  • 工具产品组合种类齐全,采用人体工学设计,操作更轻松
  • 使用移动式标识系统,可直接在控制柜处实现高效(重新)标识

高效安装 基于完全预装式DIN导轨

实现高效的组装过程:RailFIX DIN导轨适配器助力轻松安装端子条,即预装配有接线端子的DIN导轨。采用RailFIX安装系统,无需为DIN导轨固定预留空间或拆卸和重装任何组件。将预组装端子条连接到适配器并在锁扣下方侧推,即可轻松固定。因此,在DIN导轨末端使用单颗螺钉便可实现可靠固定。由此确保快速安装完全预装式端子条,提高了控制柜制造中的整体组装效率。

采用Push-X技术的XTV 2,5接线端子

无需工具即可连接导线 全新的Push-X技术接线体验

免工具导线连接新方案:Push-X支持直连各类导线,无需工具即可轻松操作。该新技术的核心要素是预张紧触点弹簧。此设计可连接带或不带冷压头的刚性和柔性导线。即使线径较小的柔性导线,也可触发接线。导线轻触接线区底部的弹簧即可轻松完成连接。

THERMOMARK PRIME、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K移动式打印系统

随时进行标识,不受地点限制 带移动式打印机

工业标识的使用位置和要求各异且繁多。除用于集中装配型工业组件的打印机外,菲尼克斯电气还为用于制造控制器和开关设备的技术供电装置提供移动式热转印打印机解决方案。电池供电的THERMOMARK PRIME、THERMOMARK GO和THERMOMARK GO.K打印机集成标识软件,并可通过App进行无线控制,因此可随时随地使用。

装有各种手动工具的工具包

专业的手动工具 应用广泛

专业工具是获得良好效果的前提。菲尼克斯电气丰富的工具系列为控制柜制造的各类应用提供手动工具。用于断线、剥线、压接、拧装和测量的高质量手动工具坚固耐用,配备符合人体工学的手柄,操作十分舒适。

适用于导线预处理和接线的工作站系统

适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line基础工作站
适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line工作站系统
正在使用clipx BASIC line工作站系统完成控制柜制造导线预处理和接线的人员
适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line基础工作站

基础工作站配有一个可上锁的实用工具箱,以及用于便捷存放各类必需工具的抽屉。如有必要,折叠式侧边架还可提供额外的工作台面,闲置时即可收起,节省空间。工作站上层还设有存储区,是存储线缆等必需材料的理想选择。借助带制动器的导轮,移动式工作站可轻松滑动到任意控制柜附近或待开工的场地,确保灵活应用。

跳转至产品
适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line工作站系统

基础工作站采用可扩展的模块化设计,可灵活搭配各类附件。除显示器外,工作站还可安装充当开放式料仓支架的DIN导轨,料仓可有序存放小型零部件且便于拿取。若要实现整洁有序的接线,则建议安装导线制动器。导线制动器支持配置线径在0.5到6 mm²之间的导线,操作清晰、轻松。制动器可标记上相应接线容量,支持兼容NS 35 DIN导轨,安装十分便捷。快速取放导线和标识功能不仅节省搜寻用时,还可大幅降低混淆类似线径产品的风险。垃圾箱让工作台面更为整洁。

跳转至产品列表
正在使用clipx BASIC line工作站系统完成控制柜制造导线预处理和接线的人员

工作站系统可轻松加装自动工具、打印系统以及装配操作辅助软件,进而提高接线效率。因此,用户能够在现场便捷处理大量导线,便于接线。使用E.FOX S 10自动剥线设备,轻松、高效地处理不同线径和绝缘层的导线。借助THERMOMARK E.WIRE,电缆标识打印和安装一步到位。基于ECAD系统导出的数据,装配操作辅助软件可清晰显示必要信息,引导员工逐步完成处理操作。直接控制自动工具和打印系统也有助于提高效率。

跳转至产品列表

菲尼克斯电气长期致力于接线端子产品的开发,旨在使控制柜的布线更为快速、安全和简便。

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 接线端子开发
Dennis Habirov

为自动化做好准备 力证当下,规划未来

Push-X速连技术无需冷压头和工具,即刻提高手动接线效率。菲尼克斯电气旗下的这一创新技术亦可满足未来生产需求,直插式连接和标准化外观的接线端子奠定了全自动化机械设备接线的前提条件。菲尼克斯电气致力于塑造未来控制柜制造。为此,我们携手德国波鸿鲁尔大学等合作伙伴,研发全新技术和生产系统。无论是在当下还是未来,菲尼克斯电气都是有效提高控制柜制造效率的理想合作伙伴。

COMPLETE line
控制柜解决方案

COMPLETE line产品系列型号齐全,为控制柜和现场安装提供各项所需功能。欢迎体验彼此适配的标准化产品组合、直观操作和统一附件。

了解更多信息
控制柜解决方案