模块化工作站系统

clipx BASIC line工作站系统可轻松配置个性化工作站,实现符合人体工学的高效作业。
适用于控制柜制造的clipx BASIC line模块化工作站系统

实现高效的控制柜制造过程

clipx BASIC line工作站系统可轻松配置个性化工作站,实现符合人体工学的高效作业。模块化系统可随时调整和扩展功能,满足多种需求。附件既可加装到个性化工作站,也可搭配工作站使用,以实现快速流程优化。

了解适用于各个过程步骤的工作站系统。

优势

  • 工作站支持个性化装配,可加装模块化的可扩展附件
  • 解决方案易于实施,可快速优化过程,提高效率
  • 采用人体工学设计,组件布局井然有序,可提高生产率
  • 基于多年的过程咨询经验,针对控制柜制造过程进行了优化
将接线端子料盒装配到基础工作站的人员

个性化装配

可扩展的设计使得这些配件能够集成到现有的工作站中,或与符合人体工程学的基础工作站相结合。因此工作站支持按需个性化装配。工作站系统采用模块化设计,可根据特定需求灵活调整或随时扩展(如加装软件)。

快速优化控制柜制造过程的clipx BASIC line工作站系统

快速优化过程

模块化工作站系统助力打造个性化工作站解决方案,轻松优化控制柜制造领域的生产过程。工作站支持灵活配置和调整,结构分明且符合人体工学,可助力优化工作流程。由此即可便捷快速地提高效率。

正在clipx BASIC line工作站系统装配端子条的人员

提高生产率

符合人体工学的工作站系统可按需配置,助力持续优化生产过程。必要组件布局井然有序,物料供应更高效。除了改善人体工学设计,通过缩短查找用时和减少错误,生产率也得到了显著提高。

两人正在讨论作为接线工作站扩展装置的导线制动器功能

在实践中经过反复验证

基于多年的经验、流程咨询专业知识以及与客户的成功合作,菲尼克斯电气推出专用于控制柜制造的工作站系统。这一成熟解决方案不仅可打造针对控制柜制造过程的标准方案,还可根据需求进行调整。

实现高效控制柜制造过程的基础

采用clipx BASIC line的可扩展工作站解决方案


适用于机械加工的工作站系统

适用于机械加工的clipx BASIC line基础工作站
工作站系统配备用于机械加工的DIN导轨切割机
在机械加工工作站系统切割DIN导轨的人员
适用于机械加工的clipx BASIC line基础工作站

基础工作站配有用于固定接线板或显示器的支架,可灵活设置高度。台面下还装有拉出式抽屉。工作站下层用于存放各类DIN导轨或至多2 m长的行线槽。台面框架上已安装有支架,可牢牢固定物品。工作站上层另有一个存储区。

工作站系统配备用于机械加工的DIN导轨切割机

基础工作站可轻松便捷搭配相应附件和工具使用。使用菲尼克斯电气的型材和DIN导轨切割机,即可快速、精确地切割标准DIN导轨和行线槽,而且无碎屑和毛刺。同时产品握持舒适,确保轻松使用。置杯架可轻松固定到台面框架上,工作台面更加整洁有序。因此无需劳心费力,用户即可打造整洁协调的工作站,适用于手动机械加工。

跳转至产品列表
在机械加工工作站系统切割DIN导轨的人员

通过扩展工作站系统功能,提高机械加工效率。所有生产文档和订单均可通过显示器随时调出。数字化数据访问有助于减少错误,缩短处理时间。使用零切割块规手动切割有孔DIN导轨,可进一步节省时间。零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,省去了重复耗时的测量作业。借助THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机,可直接在工作站为已加工的DIN导轨和行线槽打印标签。因此尽管订单种类多样,仍可清晰区分现成订单。

跳转至产品列表

组装工作站系统

适用于DIN导轨组装的clipx BASIC line基础工作站
适用于控制柜制造的clipx BASIC line组装工作站系统
正在操作控制柜制造中组装工作站系统的人员
适用于DIN导轨组装的clipx BASIC line基础工作站

除了高度可调的工作台,基础工作站还配有用于固定接线板或显示器的支架。工作站上层共有四个存储区,为DIN导轨组装所需的物料和组件提供了充裕空间。工作站高度可调且取料距离较短,相应的人体工学设计造就了舒适操作体验。

适用于控制柜制造的clipx BASIC line组装工作站系统

打造高效工作站,用于快速轻松地组装DIN导轨。基础工作站采用可扩展的模块化设计,可根据需要搭配不同附件。模块化料盒套件涵盖多种型号的料盒、货架隔板以及开放式料仓,助力打造辅助装配的定制化物料供应方案。该套件可快速、灵活地将各类组件和物料装配到工作站。料盒型号多样,灵活适配各类组装操作。DIN导轨配有可旋转的固定装置,确保稳定装配,进而实现符合人体工学的便捷操作。

跳转至产品列表
正在操作控制柜制造中组装工作站系统的人员

使用数字化生产文档和辅助系统不仅能够提高端子条的生产效率,还可实现更为灵活的人员部署。为此,工作站系统可通过软件和灯光拣选系统进行灵活扩展。clipx ENGINEER assemble装配操作辅助软件直接从工序获取各项必需数据,通过逐步指导实现直观的端子条组装,并可直接控制灯光拣选系统。这类软件辅助处理方式可减少错误,缩短查找用时,因此即使是非熟练工人也能组装复杂的端子条。

跳转至产品列表

适用于导线预处理和接线的工作站系统

适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line基础工作站
适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line工作站系统
正在使用clipx BASIC line工作站系统完成控制柜制造导线预处理和接线的人员
适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line基础工作站

基础工作站配有一个可上锁的实用工具箱,以及用于便捷存放各类必需工具的抽屉。如有必要,折叠式侧边架还可提供额外的工作台面,闲置时即可收起,节省空间。工作站上层还设有存储区,是存储线缆等必需材料的理想选择。借助带制动器的导轮,移动式工作站可轻松滑动到任意控制柜附近或待开工的场地,确保灵活应用。

适用于控制柜制造导线预处理和接线的clipx BASIC line工作站系统

基础工作站采用可扩展的模块化设计,可灵活搭配各类附件。除显示器外,工作站还可安装充当开放式料仓支架的DIN导轨,料仓可有序存放小型零部件且便于拿取。若要实现整洁有序的接线,则建议安装导线制动器。导线制动器支持配置线径在0.5到6 mm²之间的导线,操作清晰、轻松。制动器可标记上相应接线容量,支持兼容NS 35 DIN导轨,安装十分便捷。快速取放导线和标识功能不仅节省搜寻用时,还可大幅降低混淆类似线径产品的风险。垃圾箱让工作台面更为整洁。

跳转至产品列表
正在使用clipx BASIC line工作站系统完成控制柜制造导线预处理和接线的人员

工作站系统可轻松加装自动工具、打印系统以及装配操作辅助软件,进而提高接线效率。因此,用户能够在现场便捷处理大量导线,便于接线。使用E.FOX S 10自动剥线设备,轻松、高效地处理不同线径和绝缘层的导线。借助THERMOMARK E.WIRE,电缆标识打印和安装一步到位。基于ECAD系统导出的数据,装配操作辅助软件可清晰显示必要信息,引导员工逐步完成处理操作。直接控制自动工具和打印系统也有助于提高效率。

跳转至产品列表

适用于安装和接线的移动式工作台

适用于安装和接线的移动式工作台
在移动式安装台上操作安装面板的人员
坐在移动式安装台前装配控制柜的人员
适用于安装和接线的移动式工作台

移动式安装台提供了灵活且稳定的工作台面,适用于安装面板及控制柜的安装和接线。即使在承压情况下,高度也可自由调节。用户还可以倾斜工作台面,确保安装台适配操作习惯。例如,内置存储区可用于存放箱子、工具和其他材料。由此即可实现符合人体工学的高效作业,同时不会给背部造成负担。

在移动式安装台上操作安装面板的人员

依托导轮和实用把手,安装台可轻松移动到所需位置。安装台还可用作工件支架,确保安装面板和控制柜在整个安装过程中的安全运输。安装推车在闲置时也表现惊艳。凭借紧凑设计,推车可收纳起来,节省空间。

坐在移动式安装台前装配控制柜的人员

无论是坐着还是站着,高度和倾角可调的安装台均可有效适配操作习惯。由此即可在各种姿势下,采用舒适且符合人体工学的方式完成各个工作步骤。这可提高过程效率,改善生产环境,实现可持续的生产率提升。另一个优势是可轻松处理多种结构。更换工件或安装方案时,可快速装配并牢牢固定到位,无需长时间准备。这可提高灵活性,助力适应不断变化的生产和安装要求。这一适应性强的移动式解决方案可无缝集成到各类生产方案,支持在不同姿势下实现保护背部的作业。

正在从项目推车中拿取DIN导轨组装材料的人员

项目推车

项目推车功能多样,便于生产操作。推车可用于调试和运输。此外,推车可作为组装工作站的临时扩展存储区,从而确保整洁和高效率。项目推车采用模块化设计,可根据特定需要灵活调整。通过人体工学设计和兼容料盒及开放式料仓,推车实现了便捷装卸,应用更广泛。依托导轮和实用把手,满载下的推车仍可轻松移动。

附件详情

装配有导线并卡接到DIN导轨的已标识导线制动器
实现高效物料供应的组装工作站模块化料盒系统
使用零切割块规切割DIN导轨
适用于端子条生产的DIN RAIL FIXTURE安装设备
使用按灯拣货系统从货架隔板中取走接线端子的女子
装配有导线并卡接到DIN导轨的已标识导线制动器

实现井然有序的接线:导线制动器支持在组装工作站上配置线径在0.5到6 mm²之间的导线,操作清晰、轻松。借助标识功能,导线制动器可标记上相应接线容量。导线制动器不仅能够快速卡接到DIN导轨,还可按需拆卸下来。此外,制动器亦可轻松安装木头等其他物体表面上,并可灵活布置。

优势一览:

  • 导线取放快速,可节省时间和搜寻用时
  • 安装方式灵活,导线取放更便捷
  • 兼容NS 35 DIN导轨,安装轻松
  • 组装工作站布局清晰,可用于导线预处理,实现有序敷设的接线
  • 标识功能可降低混淆类似线径产品的风险

跳转至产品
实现高效物料供应的组装工作站模块化料盒系统

从货架隔板到进料系统:模块化料盒系统可快速、灵活地将各类组件装配到组装工作站。料盒型号多样,灵活适配各类组装操作。只需将产品卡接到安装型材即可。

优势一览:

  • 按需提供定制化物料供应解决方案,采用模块化系统,更为实用
  • 采用针对性供料设计,可准确取出所需组件和数量
  • 适用于装配的合理零部件布局,实现更为卓越的人体工学设计
  • 高效的物料供应,节省组装时的搜索用时
  • 组件布局井然有序,减少错误

跳转至产品列表
使用零切割块规切割DIN导轨

无需测量,快速实现精确零切割:在手动切割有孔DIN导轨时,零切割块规只需一次设置,即可实现快速、可重复的零切割操作,无需重复耗时的测量作业。零切割块规配有圆柱销和磁铁用以牢牢固定,只需将其放置到DIN导轨上即可。通过滑块可轻松设置不同的零切割条件。

优势一览:

  • 只需一次设置,即可实现高质量可重复的有孔DIN导轨零切割操作
  • 无需重复测量和牵引操作,节省时间并减少零切割错误
  • 零切割操作节省时间,可加速DIN导轨的切割过程
  • 通过滑块快速设置不同零切割条件

跳转至产品
适用于端子条生产的DIN RAIL FIXTURE安装设备

菲尼克斯电气的人体工学安装设备助力便捷、安全地生产端子条。DIN导轨通过拧接型接线端子固定,进而可腾出双手装配组件。安装设备支持旋转和滑动,可灵活转动和调整。依托内置测量尺,可靠测量组件的绝对尺寸以及组件之间的相对距离。除了单个端子条,安装设备还支持并排安装多个小型端子条。

优势一览:

  • 优化的人体工学设计并在端子条安装过程中保障作业安全
  • 使用螺钉式接线端子,DIN导轨固定更轻松可靠
  • 支持并行生产多个端子条,节省时间
  • 具备旋转功能,便捷安装端子标识
  • 滑动功能确保设备位于视野中央,从而达到最佳的工作状态

跳转至产品
使用按灯拣货系统从货架隔板中取走接线端子的女子

组装工作站的理想搭配:配合使用clipx ENGINEER assemble装配操作辅助软件,按灯拣货系统可实现快速、无误的物料取用,无需长时间搜寻。储物隔板配有清晰的灯光信号,指示选用正确组件。数量显示器将显示所需物件数量。员工可立即知晓需要何种组件以及数量多少。依托模块化设计,系统支持灵活扩展。

优势一览:

  • 精准取用物料,提高生产率
  • 快速取用助力加快组装过程
  • 清晰的可视引导,减少操作失误
  • 无需长时间搜寻物件,节省时间
  • 操作直观,轻松上手

跳转至产品列表