控制柜固定材料

安装材料

我们提供范围全面的控制柜安装材料。使用合适的安装设备快速安全地连接电气接口和元件。合理地组合使用安装材料,可优化利用控制柜内的空间。

Go to Product Detail Page for item 3026489
AB-SK 65 - 支架
AB-SK 65 - 支架
3026489

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 宽度: 6.2 mm, 高度: 95.5 mm, 位数: 1, 颜色: 灰色, 安装方式: DIN导轨安装

Go to Product Detail Page for item 3026900
AB-SK 65-D - 支架
AB-SK 65-D - 支架
3026900

支架, 用于汇流条的固定支架,每隔20 cm安装, 宽度: 8.2 mm, 高度: 150 mm, 位数: 2, 颜色: 灰色, 安装方式: DIN导轨安装

可定制
Go to Product Detail Page for item 1208102
NS 15 PERF/... - DIN导轨 有孔
NS 15 PERF/... - DIN导轨 有孔
1208102

DIN导轨 有孔,根据客户规格:最大长度:2 m,符合EN 60715标准,标识材料: 钢,镀锌,厚氧化层,安装方式: 标准配置,颜色: 银色,当前尺寸公差:  因毛刺/锋利边沿导致的轮廓公差 = ±0.5 mm,初始尺寸 = ±0.5 mm,孔图 = ±0.5 mm,孔位置 = ±0.5 mm,最小导轨长度: 未打孔:>20 mm,已打孔:>100 mm,在菲尼克斯电气进行的最后一次冲孔:<1750 mm

优势

  • 节省DIN导轨安装空间,安装简单方便
  • 终端紧固件型号多样,便于卡扣固定
  • 采用中性汇流条和多种支架,实现高质量中性接线
  • 电缆扎带种类丰富,便于捆扎和固定电缆

DIN导轨

DIN导轨NS 35
采用G型材的DIN导轨
采用C型材的DIN导轨
PPS STANDARD M DIN导轨切割机适用于各种DIN导轨
DIN导轨NS 35

这些采用顶帽型材的DIN导轨是最常见的型号,也符合DIN标准。有两种尺寸可供选择,分别为NS 15和NS 35。此外,NS 35 DIN导轨还提供两种高度,即7.5 mm和15 mm。根据不同的DIN导轨型号,可相应选择不同材质的顶帽导轨。例如,其中包括无涂层和镀锌钢,以及铜质和铝质的DIN导轨。此外,无论是NS 15还是NS 35,所有型号均有打孔或未打孔选项可供选择。通过长通孔,可便捷安装预装式DIN导轨。在NS 15 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为20 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为12.2 mm,
宽度为4.2 mm。在NS 35 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为25 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为15 mm,宽度为6.2 mm。

采用G型材的DIN导轨

G型材DIN导轨仅提供NS 32尺寸。DIN导轨提供打孔和未打孔两种型号,但仅有未打孔型号才能选择不同的材料。未打孔型号还可使用无涂层的铜质材料。

采用C型材的DIN导轨

如今,使用C型材的DIN导轨已很少被使用。因此,DIN导轨产品组合仅包含一个型号。该型号是采用镀锌钢制成的NS 30 DIN导轨,带有长通孔。

PPS STANDARD M DIN导轨切割机适用于各种DIN导轨

可使用DIN导轨切割机精确切割DIN导轨,无毛刺,无需进行后续处理。导向件可确保DIN导轨快速、轻松地插入到切割机中。

型材与DIN导轨切割机

RailFIX DIN导轨适配器

RailFIX DIN导轨适配器
通过RailFIX安装适配器安装DIN导轨
完全预装式DIN导轨悬浮在已安装的RailFIX适配器上方。
RailFIX DIN导轨适配器

RailFIX DIN导轨适配器可轻松高效地安装完全预装式端子条。在组装过程中,无需在接线端子之间留出间隙来安装端子条。由于无需费时改装单个接线端子或附件,可确保快速安装,且节省安装空间。此外,仅需在DIN导轨端部使用一个螺丝,即可安装一个完全预装式DIN导轨。

详细信息
通过RailFIX安装适配器安装DIN导轨

在安装端子条之前,首先须将RailFIX适配器安装到安装板上。随后将DIN导轨手动穿过锁扣,并推到固定钩下方。用一把标准螺丝刀,将DIN导轨从适配器下方撬到标识处。余下工作随后用M5汽缸盖螺丝将DIN导轨固定到位,以防止其横向移动。

跳转至视频
完全预装式DIN导轨悬浮在已安装的RailFIX适配器上方。

端子条的安装和紧固既繁琐又耗时。然而,RailFIX适配器可使这一过程变得更加高效。RailFIX安装适配器的真正优势不仅在于安装速度,更重要的是简化了端子条的设计。依托RailFIX,这一过程可与适配器的安装同时进行,从而分散了整个过程,最大限度地减少了长距离移动和等待时间。此外,还可从第三方供应商处方便地购买完全安装好的DIN导轨。

有关高效安装和接线的更多信息
卡接安装用终端紧固件

卡接安装用终端紧固件

终端紧固件

终端紧固件产品组合包括用于DIN、C型和G型DIN导轨的各款产品。针对应用广泛的DIN导轨,除拧接式终端紧固件外,我们还提供卡接型产品。这些终端紧固件无需工具或其他固定措施,即可卡接到DIN导轨上。卡接时,终端紧固件将嵌入DIN导轨的金属部分,进而使二者紧密贴合。此外,卡接式终端紧固件免维护。同拧接式终端紧固件一样,此类产品仅可使用螺丝刀拧松。有效防止意外松脱。

中性汇流条

中性汇流条

中性汇流条和支架

为方便安装中性导线,该产品组合提供了三款不同的中性汇流条。此处展示6 x 6 mm和3 x 10 mm尺寸的汇流条。菲尼克斯电气还提供多种用于安装中性汇流条的支架。3 x 10 mm型号的汇流条产品种类较为丰富。您可在此处选择用于DIN导轨安装或直接安装的适配器。DIN导轨安装型中性汇流条适配器涵盖各种型号。用户可借此控制中性汇流条到DIN导轨的距离和导轨高度。

产品手册
控制柜附件

在产品手册中了解各种控制柜附件。附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

下载手册
配备各种控制柜附件的控制柜