您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

RailFIX安装适配器

适配器可快速、轻松地安装完全预装式DIN导轨。无需改装,节省空间。RailFIX实现轻松固定
配有DIN导轨的RailFIX DIN导轨适配器和奖项标志

优势

  • 提高控制柜安装过程的整体效率
  • 快速、轻松地安装完全预装式DIN导轨
  • 无需为DIN导轨安装预留空间
  • 安装DIN导轨后无需后续组装操作
  • 使用标准螺丝刀即可轻松安装
配有完全预装式DIN导轨的RailFIX安装适配器

配有完全预装式DIN导轨的RailFIX安装适配器

RailFIX安装适配器 快速安装

RailFIX安装适配器可快速、轻松地安装完全预装式DIN导轨。首先,将适配器固定到安装板,然后安装并牢牢固定住DIN导轨。在安装DIN导轨时,使用适配器便无需预留空位,也不必拆下再重装组件。将预组装DIN导轨插接到适配器并侧推至锁扣下方,即可轻松固定。因此,在DIN导轨的终端使用单颗螺钉便可实现安全固定。

使用RailFIX安装完全预装式DIN导轨

五步完成安装 轻松安装完全预装式DIN导轨

RailFIX安装适配器钻孔图
RailFIX适配器的定位和安装
将DIN导轨安装至RailFIX安装适配器
使用RailFIX适配器固定端子条
使用RailFIX安装适配器安装端子条
RailFIX安装适配器钻孔图

要将适配器安装到控制柜安装板上,必须事先钻出安全销的通孔和M5安装螺钉的螺纹孔。操作时必须严格遵守规定的距离要求。为确保固定完全预装式DIN导轨,必须再钻一个用于末端适配器的螺纹孔。

适配器下载区提供了应用说明,助力实现正确安装。

RailFIX适配器的定位和安装

安装板完成钻孔后,适配器即安装完毕。此时,适配器的安全销必须插入安装板通孔。随后使用M5圆柱头螺钉固定适配器。在安装末端适配器时,必须确保末端螺钉不要拧到右外缘。由此才能完成预组装DIN导轨的最终装配。

借助安全销和螺钉,适配器现已牢牢固定以防扭转。

将DIN导轨安装至RailFIX安装适配器

在随后的DIN导轨安装中,RailFIX适配器的导向组件辅助在固定钩上钻出长孔。原因在于DIN导轨的长孔已被遮盖。随后用手将DIN导轨向左推到固定钩下方。此后若无外部影响,DIN导轨将不会掉落。

使用RailFIX适配器固定端子条

在用手将DIN导轨推送至适配器下方后,必须就地使用螺丝刀再次撬推DIN导轨直至与所附标识齐平。适配器多个位置均设有安装插槽,助力轻松安装。根据DIN导轨的切断位置,即可确定使用螺丝刀的合适位置。

使用RailFIX安装适配器安装端子条

为防止DIN导轨从侧面滑出,需使用M5圆柱头螺钉将其固定。此时,M5螺钉仅拧入DIN导轨右侧的最后一个螺纹孔。DIN导轨即可避免滑动和掉落。确保后续不会出现意外松动。

正在使用RailFIX优化控制柜制造过程的人员

RailFIX助力过程优化

RailFIX助力过程优化 过程设计更高效

DIN导轨的组装和安装是项繁琐且耗时的工作,而RailFIX适配器可提高操作效率。RailFIX安装适配器并非通过快速组装过程提高效率, 而是通过大幅简化端子条构建过程以及支持同时安装适配器来实现。因此可实现分布式操作,避免长距离行走和空转。此外,用户还可从外部供应商处购买完全预装式DIN导轨。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。