控制柜固定材料

安装材料

我们提供范围全面的控制柜安装材料。使用合适的安装设备快速安全地连接电气接口和元件。合理地组合使用安装材料,可优化利用控制柜内的空间。

优势

  • 节省DIN导轨安装空间,安装简单方便
  • 终端紧固件型号多样,便于卡扣固定
  • 采用中性汇流条和多种支架,实现高质量中性接线
  • 电缆扎带种类丰富,便于捆扎和固定电缆

新产品

CLIPFIX pro终端紧固件

CLIPFIX pro模块化终端紧固件

应用灵活、坚固且模块化

新一代CLIPFIX pro终端紧固件是可牢牢固定接线端子的模块化解决方案。XL扩展件采用卡扣式设计,可扩展终端紧固件尺寸,因此尤为适合用于大型设备、大电流接线端子和电源。

主要特点

  • 带XL扩展件的模块化系统
  • 多种标识选项
  • 中性汇流条安装
  • 盖板安装件
  • 高稳定性
  • 可通过XL模块扩展

优势

  • 采用内置螺钉紧固设计,可轻松安装和拆卸
  • 采用模块化设计,灵活性高
  • 耐用抗振
  • 外形设计与XT和PT系列中的大多数接线端子相同
  • 面向未来的系统解决方案

DIN导轨

DIN导轨NS 35
采用G型材的DIN导轨
采用C型材的DIN导轨
PPS STANDARD M DIN导轨切割机适用于各种DIN导轨
DIN导轨NS 35

这些采用顶帽型材的DIN导轨是最常见的型号,也符合DIN标准。有两种尺寸可供选择,分别为NS 15和NS 35。此外,NS 35 DIN导轨还提供两种高度,即7.5 mm和15 mm。根据不同的DIN导轨型号,可相应选择不同材质的顶帽导轨。例如,其中包括无涂层和镀锌钢,以及铜质和铝质的DIN导轨。此外,无论是NS 15还是NS 35,所有型号均有打孔或未打孔选项可供选择。通过长通孔,可便捷安装预装式DIN导轨。在NS 15 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为20 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为12.2 mm,
宽度为4.2 mm。在NS 35 DIN导轨上,标准长通孔的孔距为25 mm,即从一个孔中心到下一个孔中心的距离。长通孔本身(含半径)长度为15 mm,宽度为6.2 mm。

采用G型材的DIN导轨

G型材DIN导轨仅提供NS 32尺寸。DIN导轨提供打孔和未打孔两种型号,但仅有未打孔型号才能选择不同的材料。未打孔型号还可使用无涂层的铜质材料。

采用C型材的DIN导轨

如今,使用C型材的DIN导轨已很少被使用。因此,DIN导轨产品组合仅包含一个型号。该型号是采用镀锌钢制成的NS 30 DIN导轨,带有长通孔。

PPS STANDARD M DIN导轨切割机适用于各种DIN导轨

可使用DIN导轨切割机精确切割DIN导轨,无毛刺,无需进行后续处理。导向件可确保DIN导轨快速、轻松地插入到切割机中。

型材与DIN导轨切割机

RailFIX DIN导轨适配器

RailFIX DIN导轨适配器
通过RailFIX安装适配器安装DIN导轨
完全预装式DIN导轨悬浮在已安装的RailFIX适配器上方。
RailFIX DIN导轨适配器

RailFIX DIN导轨适配器可轻松高效地安装完全预装式端子条。在组装过程中,无需在接线端子之间留出间隙来安装端子条。由于无需费时改装单个接线端子或附件,可确保快速安装,且节省安装空间。此外,仅需在DIN导轨端部使用一个螺丝,即可安装一个完全预装式DIN导轨。

详细信息
通过RailFIX安装适配器安装DIN导轨

在安装端子条之前,首先须将RailFIX适配器安装到安装板上。随后将DIN导轨手动穿过锁扣,并推到固定钩下方。用一把标准螺丝刀,将DIN导轨从适配器下方撬到标识处。余下工作随后用M5汽缸盖螺丝将DIN导轨固定到位,以防止其横向移动。

跳转至视频
完全预装式DIN导轨悬浮在已安装的RailFIX适配器上方。

端子条的安装和紧固既繁琐又耗时。然而,RailFIX适配器可使这一过程变得更加高效。RailFIX安装适配器的真正优势不仅在于安装速度,更重要的是简化了端子条的设计。依托RailFIX,这一过程可与适配器的安装同时进行,从而分散了整个过程,最大限度地减少了长距离移动和等待时间。此外,还可从第三方供应商处方便地购买完全安装好的DIN导轨。

有关高效安装和接线的更多信息
卡接安装用终端紧固件

卡接安装用终端紧固件

终端紧固件

终端紧固件产品组合包括用于DIN、C型和G型DIN导轨的各款产品。针对应用广泛的DIN导轨,除拧接式终端紧固件外,我们还提供卡接型产品。这些终端紧固件无需工具或其他固定措施,即可卡接到DIN导轨上。卡接时,终端紧固件将嵌入DIN导轨的金属部分,进而使二者紧密贴合。此外,卡接式终端紧固件免维护。同拧接式终端紧固件一样,此类产品仅可使用螺丝刀拧松。有效防止意外松脱。

中性汇流条

中性汇流条

中性汇流条和支架

为方便安装中性导线,该产品组合提供了三款不同的中性汇流条。此处展示6 x 6 mm和3 x 10 mm尺寸的汇流条。菲尼克斯电气还提供多种用于安装中性汇流条的支架。3 x 10 mm型号的汇流条产品种类较为丰富。您可在此处选择用于DIN导轨安装或直接安装的适配器。DIN导轨安装型中性汇流条适配器涵盖各种型号。用户可借此控制中性汇流条到DIN导轨的距离和导轨高度。

产品手册
控制柜附件

在产品手册中了解各种控制柜附件。附件可以为控制柜内外提供保护,确保布线井然有序。此外,插座和维护接口让维护、维修和诊断工作更轻松。

下载手册
配备各种控制柜附件的控制柜