安装材料
RAILFIX 35/15 - 安装适配器
RAILFIX 35/15
-
安装适配器
1383151
安装适配器,用于将NS 35/15 DIN导轨安装到控制柜的安装板或壳体壁上,标识材料: 锌模铸, 安装方式: 螺钉安装,颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
组装适配器
应用领域
机械工程
工厂工程
控制柜制造
机械工程
电气特性
接触电阻
< 5 mΩ
连接数据
螺纹
M5
紧固扭矩
2 Nm
尺寸
宽度
89 mm
孔宽度
15 mm
高度
40 mm
孔高度
6.2 mm
深度
17.8 mm
孔径
4.6 mm (定心针式插头)
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
标识材料
锌模铸
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
1383151
包装单位
20 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BE72VZ
产品关键代码
BE72VZ
GTIN
4063151756635
单件重量(含包装)
75 g
单件重量(不含包装)
75 g
原产地
IT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
DIN导轨
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助