PT 4-PE/3L - 多层接线端子
3210442

电机端子,四层,连接方式:插拔式连接,截面积:0.2 mm2 - 6 mm2,AWG:24 - 10,宽度:6.2 mm,高度:95.4 mm,颜色:灰色,安装类型:NS 35/7.5、NS 35/15

产品详情









适配产品



优势

插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接