UCT1-TM 5 YE - 用于端子的标记条
0829228

热转印打印机UniCard标识材料,用于Weidmüller、Conta Clip、Klemsan端子,72位,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED标识,颜色:橙色

产品详情








适配产品



优势

UCT1-TM...系列UniCard标记包括用于Weidmüller、Conta-Clip和Klemsan所生产的端子的标记
标识以统一卡片形式供货,可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识