BLUEMARK E.CARD提供了结合热发泡喷墨技术 (TIJ) 与UV LED固化油墨的创新设计,支持打印卡式材料。此项技术可显著提高打印分辨率并降低维护需求。
工业标识应用广泛,其范围从受保护的控制柜到标识遭受化学品和机械外力影响的设备和系统。
BLUEMARK E.CARD既可以处理UCT材料(聚碳酸酯)实现高效的标识程序,也可使用UC材料(聚酰胺)和金属标签实现高度耐用的标识解决方案。
BLUEMARK E.CARD CN
-
打印机
1506733
打印机, 重量: 11 kg, 宽度: 570 mm, 高度: 253 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
IECEE-CB方案
认证ID: DK-158964-M1EAC
认证ID: KZ 27978适配产品
优势
与需要手动处理材料的UV喷墨打印机相比,可以大幅节省用时
采用模块化喷墨设计,可实现非常高效的标识工序和持久的标识解决方案
每个墨盒都可以替代整个供墨系统,维护成本低
采用热发泡喷墨技术与UV LED墨水的创新组合,实现在塑料和金属材料上的卓越打印效果
打印显示屏助力直观操作,并可通过OPC UA接口和标识软件完成网络数据交换,操作更轻松