UV LED打印机
BM E.CARD-SPARE FILTER PACKAGE - 清洁组套
BM E.CARD-SPARE FILTER PACKAGE
-
清洁组套
1907938
用于BLUEMARK E.CARD喷墨打印机的可更换过滤器。需集成到匹配的BM过滤器壳体中:E.CARD FILTER-HOUSING。适用于打印操作。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标识系统
尺寸
宽度
81.5 mm
高度
49.5 mm
深度
28.5 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
基座材料
活性炭
商业数据
订货号
1907938
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4067923612020
单件重量(含包装)
92.7 g
单件重量(不含包装)
110 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
19140192
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
BM E.CARD-FILTER HOUSING
-
壳体
1907939
附件
BLUEMARK E.CARD CN
-
打印机
1506733
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助