UC-TMN 7,5 - 用于端子的标记条
0821823

用于端子的标记条, 标签纸, 白色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 7.5 mm, 标签数: 64, 文本框高度: 3.97 mm, 文本框宽度: 6.9 mm

产品详情








适配产品



优势

以统一片状形式提供的标识,可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
UC-TMN...UniCard标记系列包括用于带标记双头螺栓支架的产品的标记,例如微型端子、变压器端子或COMBICON PCB连接端子
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
卡上留有功能描述区域
标记条支持多行标记
这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识