EML-RM (25,4X12,7)R
   - 
  标签,可移除
    
      0830534
      
      
    
  
      标签,可移除, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 2500, 文本框高度: 12.7 mm, 文本框宽度: 25.4 mm
产品详情
适配产品
优势
EML-RM标签适于临时标识
        该标签具有牢固可靠的附着力,但也可轻松去除,不留下任何残余物。标签一旦去除,不可重新使用
        使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
        EML-RM ...材料在UL中已列出
        标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-RM ...标记条