MACX MCR-SL-2NAM-T - 隔离放大器
2865036

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电和故障指示
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
可达SIL 2,符合EN 61508
线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障通过红色LED灯指示,带晶体管输出抑制
2通道
3路电隔离
操作方向可选(开路电流或闭路电流)
NAMUR接近传感器(EN 60947-5-6)输入,带电阻回路的浮地触点或触点
电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44
信号输出晶体管(无源);最大5 kHz