GW PN/ASCII 2E/4DB9
-
接口转换器
1020882
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| MTBF | 63.5 年数 (Telcordia标准,温度25°C,50%应力,环境系数 = 1.0) |
| 42.3 年数 (Telcordia标准,温度40°C,50%应力,环境系数 = 1.5) |
| 电隔离 | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 1.5 kVrms | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 10.8 V DC ... 30 V DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 典型电流耗量 | 110 mA (24 V DC) |
| 最大电流耗量 | 120 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| 诊断和状态指示灯 | LED指示灯:状态,ACT/LNK(以太网数据流量) |
| 电源 | |
| 柔性导线横截面 | 0.20 mm² ... 2.50 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| PROFINET | |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: PROFINET | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 2 |
| 传输长度 | ≤ 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | PROFINET,ASCII |
| 辅助协议 | ARP、DHCP(客户端)、PING |
| 数据: RS-232 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| 连接量 | 4 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 引脚分布 | DTE |
| 传输长度 | 15 m |
| 文件格式/编码 | 5/6/7/8数据位,1/2停止位,奇偶校验位(None/偶数/奇数/标记/空格) |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 数据: RS-422 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| 连接量 | 4 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 引脚分布 | 2, 3, 5, 7, 8 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m |
| 终端电阻 | 120 Ω (可配置) |
| 文件格式/编码 | 5/6/7/8数据位,1/2停止位,奇偶校验位(None/偶数/奇数/标记/空格) |
| 数据: RS-485 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
| 连接量 | 4 |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 引脚分布 | 3, 5, 7 |
| 终端电阻 | 120 Ω (可配置) |
| 文件格式/编码 | 5/6/7/8数据位,1/2停止位,奇偶校验位(None/偶数/奇数/标记/空格) |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 115 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | < 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| UL,美国 | UL 61010-1 |
| UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
| Ex数据 | |
| ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 标准/规程 | EN 55022,EN 55024 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1020882 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC323 |
| 产品关键代码 | DNC323 |
| GTIN | 4055626512013 |
| 单件重量(含包装) | 246 g |
| 单件重量(不含包装) | 245 g |
| 原产地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 数据电缆 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB总线连接器 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB总线连接器 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 适配器 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB总线连接器 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB总线连接器 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 尾缆 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 尾缆 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45连接器 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB连接器 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB连接器 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB插头外壳 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB插头外壳 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 尾缆 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 尾缆 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - 接口转换器 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - 中继器 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - 电涌保护器 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - 电涌保护器 2906786
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053