TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I
-
电涌保护器
2906797
电涌保护,包括保护插头和基本元件,内置状态指示灯和刀闸分断,用于具有公共参考电位的三条信号线。适用于无电源电压的高频应用和通信接口。通过气体放电管间接接地,适用于2区的EX e认证,HART兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响