内置I/O的总线耦合器专用于Sercos®网络,可连接至Inline I/O系统。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 总线耦合器最多支持16 台PCP设备。 提供配套的SDDML文件,用于将Inline站点集成到编程系统。 此文件可从以下网址下载:phoenixcontact.net/product/2692380。
IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
总线耦合器
2692380
Inline,总线耦合器,Sercos,RJ45 母头连接器,数字输入: 8,24 V DC,连接技术: 3线,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s / 2 MBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器、标识区域和端板
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 119.8 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 针式连接器规格 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Sercos | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (自动检测,无系统组合) |
| Sercos | |
| 设备类型 | Sercos从站 |
| 系统限制 | |
| 支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
| 所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 0 |
| 模块 | |
| 十六进制ID编码 | 无 |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3 mA |
| 每个通道的典型输入电流 | 典型值 3 mA |
| 典型响应时间 | 大约 500 µs |
| 保护电路 | 极性保护; 抑制二极管 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 连接方式 | Inline连接器 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 4 |
| 保护电路 | 短路和过载保护; 输出驱动器续流电路 |
| 输出电压 | 24 V DC -1 V (在额定电流下) |
| 每个模块的最大输出电流 | 最大 2 A |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电压 | 最大 500 mV |
| 断开时的输出电流 | 最大 500 µA (在没有负载的情况下,即使未设置输出,也可以测量电压。) |
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
| 额定负载,指示灯 | 12 W |
| 额定负载,阻性 | 12 W |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 信号延迟 | < 40 µs (ton,无负载) |
| < 50 µs (ton,负载 = 0.5 A) | |
| < 350 µs (toff,无负载) | |
| < 235 µs (toff,负载 = 0.5 A) | |
| 过流关闭 | 最小 0.7 A |
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | 最大 25 mA |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器、标识区域和端板 |
| 通道数目 | 12 |
| 诊断信息 | 数字输出短路或过载 是 |
| 传感器电源故障 是 | |
| 执行器电源故障 是 |
| 额定条件下的最大功耗 | 6.8 W |
| 保护电路 | 电涌保护和电源电压反极性保护; 35 V抑制二极管 |
| 电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 1 A (连接了最大数量的I/O模块) |
| 典型值 60 mA (没有连接I/O模块) | |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电位: 主电路(UM)电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 8 A |
| 最小 3 mA (未连接外围设备) | |
| 电位: 分段回路电源(US) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 8 A |
| 最小 3 mA (未连接外围设备) | |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2692380 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI11C |
| 产品关键代码 | DRI11C |
| GTIN | 4046356325882 |
| 单件重量(含包装) | 343.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 298 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
UL认证
认证ID: FILE E 140324cUL Listed
认证ID: FILE E 140324| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 304c9b95-6ddf-430e-8bc3-3711d6286f17 |
适配产品
-
CLIPFIX 35 - 终端固定件 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
E/UK - 终端固定件 1201442
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - 连接器套件 2878599
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
EMT (62X46)R - 插入式标签 0800059
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45连接器 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45连接器 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
FL CRIMPTOOL - 辅助安装工具 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - 网络电缆 1411842
优势
2 个以太网端口
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
8 个数字输入,4 个数字输出(板载)
最低Sercos 循环周期为250 µs
用于模块化I/O设备的FSP-IO(IO设备的特定功能配置文件)
最多为6 个实时连接
Sercos网络中的参与者热插拔
诊断跟踪
互联网协议服务 (IPS)
Sercos规范V1.3.1
Sercos诊断LED S和通信相位LED CP