IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - 温度模块
2897402

Inline, 温度测量模块,模拟量RTD输入: 8 (用于热电阻式温度探测器),连接技术: 4线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

采用4线制连接技术连接8个RTD温度传感器和线性电阻
符合DIN和SAMA的Pt, Ni, Cu, KTY传感器类型
高精度、抗噪音
温度稳定性
高分辨率的温度和电阻测量
可通过参数位单独预设电阻值
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
断路检测灵敏度的参数设置(硬件1.10)
按照IEEE754的要求还可用浮点格式显示
通道巡查功能,适用于在调试过程中进行光通道标识