模块用于Inline站内部。 该模块是一款快速输入模块,用于连接称重传感器、力传感器、质量压力传感器和类似基于应变仪的设备。 应变仪可采用6线制或4线制技术连接。 在各总线周期中测量应变仪输出信号并在过程数据中更新(总线同步过程数据更新)。 该模块适用于速度要求更高的控制应用。 有两种数据交换方式: - 通过过程数据(两个输入都在同一个总线周期中) - 通过PCP Compact(两个输入都在“模拟值”PCP对象中) 测得的数值以标准化的16位数值显示。
IB IL SGI 2/F-PAC
-
模拟量模块
2878638
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 48.8 mm |
| 高度 | 136 mm |
| 深度 | 71.5 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| Inline本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | Inline数据跨接块 |
| 传输速度 | 500 kBit/s |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 223 |
| 十六进制ID编码 | DF |
| 长度编码(十六进制) | 03 |
| 长度编码(十进制) | 03 |
| 过程数据通道 | 48 位 |
| 输入地址区域 | 6 Byte |
| 输出地址区域 | 6 Byte |
| 寄存器长度 | 64 位 |
| 所需的参数数据 | 15 Byte |
| 所需的组态数据 | 5 Byte |
| 模拟 | |
| 输入说明 | 应力测量输入模块 |
| 输入数目 | 2 |
| 连接系统 | 6或4线,屏蔽双绞线 |
| 桥接电势差Ud | 通过选择特性和桥接电压确定量程 |
| 桥接电压U0 | 3.3 V |
| 5 V | |
| 测量值表达式 | 15位+符号位 |
| 特点 | ±1 mV/V、±2 mV/V、±3 mV/V、±4 mV/V |
| +1 mV/V,+2 mV/V,+3 mV/V,+4 mV/V | |
| 模拟 | |
| 输出说明 | 电压输出 |
| 输出数目 | 2 |
| 阻抗 | > 58.3 Ω (典型;应变仪允许的总电阻) |
| 输出电压 | 5 V |
| 3.3 V | |
| 输出电流 | 典型值 55 mA (UV = 3.3 V) |
| 典型值 85 mA (UV=5V) | |
| 产品系列 | Inline |
| 类型 | 模块 |
| 供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
| 操作模式 | 3字的过程数据操作、1字PCP |
| 特殊性质 | 2个快速输入 |
| 4、6导线连接技术 | |
| 诊断信息 | UANA电源故障 过程数据中的错误信息 |
| 失效或通信电源 UL功率不足 I/O 错误信息发送至总线耦合器 | |
| 外围故障 过程数据中的错误信息 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.05 W |
| 电位: 通信电源(UL) | |
| 电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
| 电流消耗 | 最大 85 mA |
| 典型值 75 mA | |
| 电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
| 电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 32 mA (最大负载58.3 Ω(UV = 5 V时)) |
| 典型值 8 mA (不带应力测量) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑/模拟量I/O(数字化隔离器) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 功能接地/模拟量I/O (隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能接地(隔离距离) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | Inline连接器 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| Inline连接器 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2878638 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI144 |
| 产品关键代码 | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| 单件重量(含包装) | 231.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 190 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 12.14千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline屏蔽连接器 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline连接器 2726337
-
SKS 8 - 屏蔽端子 3240210
-
SK 8 - 屏蔽端子 3025163
-
SCC 15-NS35 - 屏蔽端子 1019443
-
AB/SKS - 支架 3240224
-
AB-SK/E - 支架 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 汇流条 0402174
-
IL CP - 星型编码器 2742683
-
IB IL FIELD 8 - 标识区域 2727515
-
EMT (62X46)R - 插入式标签 0800059
-
IB IL FIELD 2 - 标识区域 2727501
-
EMT (62X10)R - 插入式标签 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
UCT-TMF 6 - 用于端子的标记条 0828746
-
UC-TMF 6 - 用于端子的标记条 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809735
-
UCT-TMF 12 - 用于端子的标记条 0829214
-
UC-TMF 12 - 用于端子的标记条 0819233
-
AX+ BASIC - 软件 2985068
-
AX DTM LIB - 编程软件 2988065
优势
2个用于应力测量的快速输入
采用6线和4线连接技术连接应变仪
由模块供电的传感器电源电压,无需外部电源
通过过程数据或参数通道(PCP Compact)实现通信
通过总线系统可分别对各通道独立进行参数设置
总线同步过程数据更新