嵌入式PC机

嵌入式PC机

我们的紧凑型嵌入式PC机专为范围广泛的自动化任务而设计 - 从简单的数据采集到复杂的物联网和边缘应用。 通过DIN导轨或壁式安装,您可以受益于极其坚固并且节省空间的设计。我们的嵌入式PC机具有可扩展的性能和范围广泛的接口,可为几乎所有行业和应用提供合适的工控机解决方案。

嵌入式PC机的优势

  • [x] 采用工业级无风扇设计且不带活动件,系统可用性高,结构紧凑
  • 应用广泛,安装方式灵活,如 DIN导轨安装
  • 采用全新一代的Intel® Atom™、Celeron®、Pentium®或Core™ i强劲处理器,产品性能可满足各种需求
  • 可选配扩展卡和PCIe插槽,扩展灵活
  • 支持TPM 2.0,硬件安全可靠

Valueline:新一代工业PC机

新产品

Rugged WP 6000系列
提供多种显示器尺寸的VL3 FPM
采用先进处理器技术的紧凑型面板式PC机

耐用型Web面板

适用于恶劣环境

全新Rugged WP 6000系列推出耐用型Web面板,适用于恶劣环境。产品具有宽温范围、抗冲击强度高、阳光直射下仍可读取等特点,是恶劣户外工作应用的理想选择。

主要特点

  • 宽温范围 (-30°C … +65°C)
  • 高抗冲击强度 (40g) 和高抗振性能 (5g)
  • 显示器可在阳光直射下阅读,具有紫外线和红外线防护功能
  • PCAP触摸屏反应灵敏,尺寸从7"到15.6"不等
  • 集成运动和环境光传感器

优势

  • 恶劣环境专用耐用型组件:3 mm厚玻璃、大型散热片和增强型壳体
  • 开放式设计,可用于任意第三方系统
  • 允许戴手套操作,适用于潮湿环境
  • 基于HTML5或浏览器可视化的理想之选

平板触控显示器

适用于工业

菲尼克斯电气推出VL3 FPM平板显示器,丰富了VL3面板式PC机产品系列。此款显示器兼具VL3 PPC与xP 6000 HMI的外观、手感和机械特性,相较于BL FPM系列显示器,接口类型更丰富。

主要特点

  • 多种显示器尺寸可选
  • 外观与xP 6000 HMI面板和VL3面板式PC机相同
  • 机械特性与xP 6000 HMI面板和VL3面板式PC机相同
  • 安装灵活,可带或不带控制柜
  • 接口类型更丰富

优势

  • 外观和开口尺寸与TP 6000/WP 6000 HMI及VL3面板式PC机相同
  • 接口类型更丰富,包括2个USB输出,可选配VGA、DP或HDMI信号
  • 允许戴手套操作,适用于潮湿环境

紧凑型面板式PC机

选用先进处理器技术

VL3面板式PC机产品组合,新增VL3 PPCS型号产品。VL3 PPCS兼具xP 6000 HMI的外观手感和机械特性、VL3 UPC的技术、采用Intel x6000处理器的紧凑型嵌入式PC机,以及业界先进的扩展功能。

主要特点

  • 采用长期供货的Atom® x6000系列处理器 (Elkhart Lake)
  • 六种固定配置和一种可配置产品
  • 支持灵活扩展,如第二个COM端口、无线LAN、以太网扩展和4G/LTE移动连接
  • 支持Windows 11

优势

  • 硬件平台技术先进,性能和存储容量均可扩展
  • 采用先进的可扩展Elkhart Lake处理器技术,在单个紧凑型设备中实现强大系统性能
  • 具备与xP 6000 HMI相同的触感和机械特性
  • 连接能力出色,支持同时与各类网络和I/O设备通信

更多信息
HMI和工业PC机详情

技术数据、人机界面和工业PC机产品系列的更多详细信息,请见电子文档。

下载样本
正在使用HMI和工业PC机的男子