WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB VALUE套件可将菲尼克斯电气工控机 (IPC) 从Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019或Windows 10 IoT LTSC 2021升级到Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024操作系统。只能升级已售出并配置有Windows操作系统的菲尼克斯电气工控机。支持的工控机平台:1376797 VL3 BPC(I55、I56)、1376798 VL3 PPC(I55、I56)、2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58)、2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)
嵌入式PC机
我们的紧凑型嵌入式PC机专为范围广泛的自动化任务而设计 - 从简单的数据采集到复杂的物联网和边缘应用。 通过DIN导轨或壁式安装,您可以受益于极其坚固并且节省空间的设计。我们的嵌入式PC机具有可扩展的性能和范围广泛的接口,可为几乎所有行业和应用提供合适的工控机解决方案。
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储、128 GB M.2 SSD、2x COM端口和Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储、64 GB M.2 SSD、2x COM端口和Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用高能效Intel® Atom® E3940处理器、64GB eMMC以及Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统。
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用高能效Intel® Atom® E3940处理器、128GB eMMC以及Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统。
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储、开放式M.2插槽和2x COM端口
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用高能效Intel® Atom® E3940处理器
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储、128 GB M.2 SSD、2x COM端口、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统和可信赖平台模块(TPM)
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机(BPC),采用高能效Intel® Celeron® N3350处理器、32 GB eMMC大容量存储、64 GB M.2 SSD、2x COM端口、Windows 10 Enterprise 2019 LTSC操作系统和可信赖平台模块(TPM)
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机,采用高能效Intel® Atom® E3940 处理器、64 GB eMMC
嵌入式PC机的优势
- [x] 采用工业级无风扇设计且不带活动件,系统可用性高,结构紧凑
- 应用广泛,安装方式灵活,如 DIN导轨安装
- 采用全新一代的Intel® Atom™、Celeron®、Pentium®或Core™ i强劲处理器,产品性能可满足各种需求
- 可选配扩展卡和PCIe插槽,扩展灵活
- 支持TPM 2.0,硬件安全可靠