BL2 BPC 1541E-8/0 - 嵌入式PC机
BL2 BPC 1541E-8/0
-
嵌入式PC机
1272829
IP30防护等级无风扇嵌入式工业PC机 (BPC),采用高能效Intel® Atom® E3940处理器
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
嵌入式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Atom™ E3940 1.6 GHz
操作系统
无操作系统
主内存
8 GB LPDDR4
散热方式
被动散热
显示器
显示器类型
无
系统属性
用户软件
不含用户软件
电气特性
额定条件下的最大功耗
16.8 W
电源
电源电压 (DC)
24 V DC ±20% (CE等级)
电源电压范围
12 V DC ... 30 V DC (标称工作电压为12 … 30 V DC)
最大电流耗量
0.7 A (24 V DC)
典型电流耗量
0.53 A (24 V DC)
连接数据
电源
连接方式
螺钉连接
硬导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
28 ... 16
剥线长度
7 mm
接口
接口
1x DP++
2x USB 3.0
2x COM端口
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Intel® I210-AT
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
99 mm / 92 mm / 63 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C (空气流速为0.5 m/s)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准
振动(操作)
1g, 符合 EN 60068-2-6
认证
一致性/认证
符合性
符合 CE 标准
安装
安装类型
DIN导轨安装
壁挂式安装 (所需附件)
商业数据
订货号
1272829
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRBABA
产品关键代码
DRBABA
GTIN
4063151465032
单件重量(含包装)
934 g
单件重量(不含包装)
762 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19200102
ECLASS-15.0
19200102
ETIM
ETIM 9.0
EC001413
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
认证
IECEE-CB方案
认证ID: US-39601-M1-UL
UL认证
认证ID: E238705 D12:D1050
cUL Listed
认证ID: E238705 D12:D1050
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
77d28f4e-7610-4539-9beb-dd30547c1391
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
SI-RND-U1A
-
数据接口
1425185
DP TO VGA ADPTR
-
适配器
2400173
DP TO DVI ADPTR
-
适配器
2400174
VL 2.0M DP CABLE
-
连接电缆
2404774
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT
-
安装套件
1147655
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY
-
电池/累加器
1147739
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT
-
安装套件
1147464
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT
-
存储器
1147738
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT
-
存储器
1147737
MC 1,5/ 2-STF-3,5
-
PCB 插拔式连接器
1847055
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助