cULus Listed
认证ID: E353282额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 14 - 6 |
保险丝支架, 保险丝类型: gPV 10.3 x 38 mm,符合60269-6标准, 标称工作电压: 1000 V DC, 额定电流: 20 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 接线容量: 1.5 mm2- 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
产品类型 | 保险丝端子 |
连接量 | 2 |
行数 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 6 kV |
额定条件下的最大功耗 | 4 W |
保险丝 | gPV 10.3 x 38 mm,符合60269-6标准 |
最大功率损耗 | 3 W (保险丝插芯) |
每层的连接数量 | 2 |
额定横截面 | 10 mm² |
额定接线容量AWG | 6 |
剥线长度 | 18 mm |
连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
横截面 AWG | 14 ... 8 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 14 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
标称电流 | 20 A (电流和电压取决于保险丝) |
最大负载电流 | 20 A (电流和电压取决于保险丝) |
额定电压 | 1000 V DC (电流和电压取决于保险丝) |
额定横截面 | 10 mm² |
直接插拔式连接横截面 | |
刚性导线横截面 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
刚性导线横截面[AWG] | 16 ... 6 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 4 mm² ... 10 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 2.5 mm² ... 10 mm² |
宽度 | 17.6 mm |
高度 | 87 mm |
NS 35/7,5深度 | 63 mm |
NS 35/15深度 | 70.5 mm |
颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | IIIa |
绝缘材料 | PA |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C ... 85 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 60269-1 / -2 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 3062142 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | BE2234 |
产品关键代码 | BE2234 |
目录页面 | 页码122 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356724746 |
单件重量(含包装) | 53.76 g |
单件重量(不含包装) | 53.76 g |
原产地 | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |