接线端子附件
WS PT 16 - 警告标识
WS PT 16
-
警告标识
1029033
警告标识, 混色, 标识: 闪电图案, 安装方式: 插拔式, 适用的模块宽度: 12.2 mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
印有警告标识
类型
矩形
位数
5
针距
12.2 mm
标识
打印
闪电图案
尺寸
宽度
11.35 mm
高度
11.50 mm
深度
6.50 mm
针距
12.2 mm
材料规格
颜色
彩色 (RAL -)
黄色 (RAL 1018)
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA
阻燃等级,符合UL 94
V0
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
插拔式
商业数据
订货号
1029033
包装单位
10 pc
最小订货量
20 pc
销售关键代码
BE224Z
产品关键代码
BE224Z
GTIN
4055626528588
单件重量(含包装)
2.3 g
单件重量(不含包装)
1.794 g
原产地
IN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
40200507
ECLASS-15.0
40200507
ETIM
ETIM 10.0
EC001777
UNSPSC
UNSPSC 21.0
55121700
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
电源连接端子进行了可靠的覆盖,并用警告标志标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助