FUSE 10,3X38 16A PV A
-
保险丝
3062782
保险丝, 适用于光伏工业,符合UL 2579要求, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 16 A, 高度: 38 mm, 直径: 10.3 mm, 颜色: 白色
产品详情
适配产品
优势
用于PV线路,额定电压高达1000 V DC
根据光伏系统标准UL 2579设计
10 x 38小型保险丝,可靠保护光伏模块及其控制系统