SACC-CI-M12FSR-8CON-L90 THR R - 插芯
1506690

插芯,8-位置,孔式, 弯头, M12,A-编码,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情









适配产品



优势

适合拾取和放置:自动组装印刷电路板有助于提高生产效率
优化的设计:重心已移动,无需锁扣即可“轻松”立在印刷电路板上
灵活:即使在狭窄空间内也可以轻松地在印刷电路板上定位和对准
模块化:与可用的THR壳体兼容