XT 1,5-QUATTRO - 直通式接线端子
1641123

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 4, 位数: 1, 接线方式: Push-X连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

通过多位插入式桥接系统FBS ...可以交叉连接到任意多的端子上
紧凑型电位分配器,双重连接可以让四根导线连接到一个电位上
针对轨道交通应用进行了测试